BASIC buntbandstång
BASIC cable tie pliers for easy and cost-effective assembly of plastic cable ties up to a width of 4,8 mm
Art nr | Produktbeskrivning | För buntband | Bredd buntband (mm) | Förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62120321
|
BASIC buntbandstång | Plast | 2.2 - 4.8 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Stegvis anpassning av åtdragningskraften möjlig: Steg 0: 29,4 N Steg 1: 58,9 N Steg 2: 98,1 N Steg 3: 127,5 N
- Tången är en kostnadseffektiv startprodukt
Användningsområden
- För buntband i plast
- För åtdragning och kapning av buntband.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 5.0 Class-Description: Verktyg för bearbetning av buntband
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Verktyg för bearbetning av buntband
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.