Webshop

Ty-Gun ERG 50/Ty-Gun ERG 120 buntbandstång

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 buntbandstång ger snabb och ekonomisk montering av buntband.

Förbättrad push-ring och optimerad kling- och dragstångsfjädring

MonteringstidRobust

Art nr ProduktbeskrivningFör buntbandBredd buntband (mm)Vikt (kg)Antal / förp.Enhet

Pris

Ty-Gun ERG 50
62120120Ty-Gun ERG 50Plast2.4 - 4.80,261
62120121Ty-Gun ERG 50 reservklingorPlast2.4 - 4.8-2
Ty-Gun ERG 120
62120125Ty-Gun ERG 120Plast4.8 - 7.60,2781
62120126Ty-Gun ERG 120B reservklingorPlast4.8 - 7.6-1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Nosen kan vridas 360° för enkel montering
  • Lättåtkomligt inställningsratt för dragspänning, automatisk skärmekanik
  • Stor öppning (25,4 mm bredd) gör det lättare att sätta på buntbandet
  • Ergonomisk design (inga kanter, avrundad design) och hög användningskomfort
  • Mindre kraft och påfrestningar för användaren

Användningsområden

  • För buntband i plast
  • Tillåter en snabb och billig bindning, fixering och montering av buntband.
  • Förhöjd livslängd på buntbandet genom optimal spänningsinställning
  • Undvik skräp på golvet – buntbandsdelar hålls kvar av tången

Produktegenskaper

  • Inställbar greppvidd gör det möjligt att anpassa greppet efter användarens händer
  • Anti-återgångsmekanism förhindrar skakning
  • Enkel och praktisk förvaring av reservbladet (1 reservblad ingår i leveransen)
  • Låg vikt
  • Klack av rostfritt stål garanterar att verktyget håller längre

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 Class-Description: Verktyg för bearbetning av buntband

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Verktyg för bearbetning av buntband

Observera

  • Spänningen är manuellt justerbar

Övrigt

  • Längd x bredd x höjd: 178x127x38 mm
  • ERG 50: 65-83 N för inställning 1, 175-220 N för inställning 8
    ERG 120: 175-250 N för inställning 1, 450-580 N för inställning 8

Färg

  • ERG 50: Svart huvud
  • ERG 120: Oranget huvud

Material

  • Stöttålig polymer
  • Mjukt gummigrepp

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.