EPIC® H-B 48 SGR-LB
H-B kåpor för 2 insatser.
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel och sidokabelingång.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Den stora och robusta kåpan för dubbla insatser i samma kontaktdon.Kraft och signal i ett kontaktdon
- M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Panelmonterad chassikåpa
- Längsbygel
- 1 kabelingång
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.