Webshop

EPIC® H-B 48 SDR-LB

H-B kåpor för 2 insatser.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

CE

Art nr ArtikelbeskrivningMPGAntal / förp.Enhet

Pris

H-B panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång, lock och längsbygel
10167000
H-B 48 SDR 29-291
10167100
H-B 48 SDR 36-361
19167000
H-B 48 SDR M3232-1
19167100
H-B 48 SDR M4040-1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den stora och robusta kåpan för dubbla insatser i samma kontaktdon.Kraft och signal i ett kontaktdon
  • M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Plastindustri

Produktegenskaper

  • Panelmonterad chassikåpa
  • Längsbygel
  • 1 kabelingång
  • Plastlock

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.