EPIC® H-B 48 AG-LB
H-B kåpor för 2 insatser.
Den stora kåpan för kontaktdon för två insatser säkerställer att spänningen och datan finns i en enda komponent. Den kan användas inom exempelvis plastindustrin.
Art nr | Artikelbeskrivning | M | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-B chassikåpa med längsbygel | ||||||
10161000
|
H-B 48 AG-LB | AG | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Den stora och robusta kåpan för dubbla insatser i samma kontaktdon.Kraft och signal i ett kontaktdon
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Chassikåpa
- Längsbygel
- Flatpackning inkluderad
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.