EPIC® TB-H-BE 16
För behändig och smidig kabeldragning i apparatskåp. Monteras i kåpor för chassimontage.
Standardinsatsen, som är idealisk för användning i kopplingsskåp, har 16 kontakter och den kan användas exempelvis vid maskin- och anläggningstillverkning.
- För anslutning i apparatskåp
- Storlek med 6 eller 10 kontakter online
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Standard H-BE insatser lämpliga för elskåp
- Passar kabeldon med H-BE insatser (hane)
- Anslutningssida = "vänster" innebär att när terminaladaptern monteras på vänstra väggen i styrskåpet så hamnar PE-anslutningen och anslutning nummer 1 uppåt.
Användningsområden
- Tillverkning av apparatskåp
- Anläggningsteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Stötspänning
- 6 kV
Märkström
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Miljöklass
- 3
-
Poltal
- Silverpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 16 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 0.5 - 4.0 mm²
-
Skalningslängd (mm)
- 13
Antal matningar
- 200
-
Standarder/Godkännanden
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.