EPIC® MH Clip
Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet
- Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
- Adapter-clips för andra modulinsatsfabrikat
Art nr | Artikelbeskrivning | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
44423264
| EPIC® MH Clip | 20 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- EPIC® MH Monterings clips för montage av andra modulinsatsfabrikat i EPIC® MH modulramar
- EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Maskinteknik
- Robotindustri
- Anläggningsteknik
- Förnyelsebar energi
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Temperaturområde
- -40°C
- +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.