EPIC® MH 36
Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet
Hög flexibilitet tack vare valfri kombination av moduler i en stickkontakt
- Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
- 36-polig modulinsats för signalöverföring
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Slots | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44423266
| EPIC® MHS 36 CM | hane | 36 | 2 | 10 | |||
44423267
| EPIC® MHB 36 CM | hona | 36 | 2 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- 36-polig modulinsats för signalöverföring
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Maskinteknik
- Robotindustri
- Anläggningsteknik
- Förnyelsebar energi
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 250 V
Stötspänning
- 4 kV
Märkström
- 10 A
Miljöklass
- 3
Brännbarhet
- UL94 V-0
Kontaktmotstånd
- < 5 mOhm
Antal poler
- 36
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²
Material
- Polyamid, glasfiberförstärkt
Antal matningar
- 500
Certifikat
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.