ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Kontaktdonsinsatsen med många kontakter avsedd för utgångar med medelstora ström/spänningar. Lämplig för maskin- och anläggningstillverkning samt vid maskintillverkningsteknik.
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Benämning | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-EE 46 krimpanslutning | ||||||||
10186400
| H-EE 46 SC | hane | bearbetad | 1 - 46 | 5 | |||
10187400
| H-EE 46 BC | hona | bearbetad | 1 - 46 | 5 |