EPIC® H-EE 64
H-EE insatser med hög kontakttäthet, baserad på den beprövade H-BE serien.
Kontaktdonsinsatsen med många kontakter avsedd för utgångar med medelstora ström/spänningar. Lämplig för maskin- och anläggningstillverkning samt vid maskintillverkningsteknik.
Insatser med många poler för medelhög effekt
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- H-EE serien för svarvade kontaktelement. För optimalt antal kontakter på liten yta.
- Används i H-B kåpor
Användningsområden
- Maskinteknik
- Anläggningsteknik
- Kringutrustnings- och apparatkonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Stötspänning
- 6 kV
Märkström
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Miljöklass
- 3
-
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Poltal
- Hård silver/guldpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 32 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,5 - 4,0 mm²
-
Antal matningar
- 100
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.