EPIC® H-DD 24
H-DD-serien med svarvade kontaktelement - Maximalt antal kontakter på minimal yta.
Kontaktdonsinsatsen med den högsta mängden stift för kompakta kontaktdon är idealisk för användning inom exempelvis plastindustrin.
Större antal kontakter på liten yta
Fördelar
- H-DD-serien, med svaravade kontaktelement, är utvecklad för maximalt antal kontakter på minimal yta vilket möjliggör användande av mindre kåpor.
Användningsområden
- Maskinteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 250 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Stötspänning
- 2.5 kV
Märkström
- IEC: 10 A
UL: 8,5 A
CSA: 10 A -
Miljöklass
- 2
-
Kontaktmotstånd
- < 3 mOhm
Poltal
- Hård silver/guldpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 24 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²
-
Antal matningar
- 100
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.