EPIC® SOLAR TOOL
3 areor i ett verktyg
Specialverktyget för kontakter SOLAR kontakter består av en krimpstans för tre olika ledarareor och en lokator.
3 areor i ett verktyg
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- For crimping of the photovoltaic connector EPIC® SOLAR 4Plus and EPIC® SOLAR 4 in thefield
Produktegenskaper
- Stansblock (DIE) för ledartvärsnitt på 2,5 mm² till 10 mm²
- Kontakthållare (LOC) för säker och exakt positionering av krimpkontakterna
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.