EPIC® SOLAR Verktyg CSC
Skärning, skalning och krimpning med samma verktyg
Ett verktyg för klippning, skalning och krimpning bestående av en universalstans och en lokator för säker placering av krimpkontakterna.
Skärning, skalning och krimpning med samma verktyg
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- For crimping of the photovoltaic connector EPIC® SOLAR 4Plus and EPIC® SOLAR 4 in thefield
Produktegenskaper
- Multifunktionell stans för skärning, skalning och krimpning i samma verktyg
verktyg - Kontakthållare (LOC) för säker och exakt positionering av krimpkontakterna
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.