EPIC® SOLAR 4Plus F
Stickkontaktssystem för vädertålig kabeldragning i solcellsanläggningar
EPIC® SOLAR 4Plus M
- 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
- För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning
- Made in Germany
Fördelar
- Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
- Krimpanslutning för säker montering på platsen
- Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
- TUEV tested according IEC 62852: Connectors for DC-application in photovoltaic systems
Användningsområden
- Solcellspanelfabrik
- Kristallin- och tunnfilmskonstruktioner
- Solartracker
Produktegenskaper
- 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
- 1 500 V systemspänning för moderna fotovoltaikanläggningar med stor effekt
- TUEV Rheinland certificate no.:
R 60134622
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Märkspänning (V)
- 1.5 kV
-
Stötspänning
- 16 kV
Miljöklass
- 3
-
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Kontaktmotstånd
- < 0.5 mOhm
Material
- PA Polyamid
-
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
-
Antal matningar
- 100
-
Skyddsklass
- II
Temperaturområde
- -40 till +105 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.