EPIC® SOLAR 4 M
Det konfektionerade kontaktdonet för solceller i 4-mm-varianten, har ett dubbelt säkerhetssystem, är lämpligt för kristallina kablar och tunnskiktskablar.
- 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
- SOLAR-kontakt för fältmontage
Fördelar
- Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
- Krimpanslutning för säker montering på platsen
- Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
Användningsområden
- Solcellspanelfabrik
- Kristallin- och tunnfilmskonstruktioner
- Solartracker
Produktegenskaper
- 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
- Inkluderar kontakter
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Märkspänning (V)
- 1000 V AC/DC
-
Stötspänning
- 8 kV
Miljöklass
- 3
-
Kontaktmotstånd
- < 0.5 mOhm
Skyddsklass
- IP 67
-
Skyddsklass
- II
Temperaturområde
- -40 till +105 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.