EPIC® SOLAR 4 Splitter
Stickkontaktssystem för vädertålig kabeldragning i solcellsanläggningar
- 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
- Delare för parallellkoppling av solcellsmoduler
Art nr | Benämning | PU | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
EPIC® SOLAR 4 Splitter | |||||
44428226
|
EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF | 25 | |||
44428227
|
EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM | 25 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Splitter för parallellkoppling av PV-moduler och strängar
- Enkla att koppla samman
- Fästmöjlighet för ordnad dragning med Ø 5 mm fästögla
Användningsområden
- Solcellspanelfabrik
- Kristallin- och tunnfilmskonstruktioner
- Solartracker
Produktegenskaper
- Går att koppla med EPIC® SOLAR 4 THIN, EPIC® SOLAR 4PLUS, EPIC® SOLAR 4
- Splitter MFF 1x anslutning male, 2x anslutning female
- Splitter FMM 1x anslutning female, 2x anslutning male
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Märkspänning (V)
- 1000 V AC/DC
-
Stötspänning
- 8 kV
Märkström
- 30 A
-
Miljöklass
- 3
-
Skyddsklass
- IP65/IP67
-
Antal matningar
- 100
-
Skyddsklass
- II
Temperaturområde
- -40 °C ... +85 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.