EPIC® SIGNAL M17 D6
Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning
EPIC® M17 SIGNAL cable connector
- Kontakter för skärmade data- och signalkablar
- Kontakterna måste beställas separat
- Tillverkad i Tyskland
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kompakt konstruktion: Tar lite plats
- EMC-skydd
Användningsområden
- Feedback-/signalkablar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- IEC: 48 V AC, 74 V DC
Stötspänning
- 1,5 kV
Märkström
- 3,6 A
Miljöklass
- 3
Poltal
- Guldpläterad mässing
Antal poler
- Kontakter: 8 (1 mm), 17 (0,6 mm)
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,06 - 0,56 mm² (0,6 mm kontakter)
- Krimpanslutning: 0,06 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
Insats: PA,
Packning: FPM
Skyddsklass
- IP 67
Antal matningar
- 100
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.