EPIC® SIGNAL M17 A3
Runda kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning
EPIC® M17 SIGNAL panelmonteringsbas, vinklad, rörlig
- 310° roterbar kabelingång
- Kontakterna måste beställas separat
- Made in Germany
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kompakt konstruktion: Tar lite plats
- EMC-skydd
Användningsområden
- Feedback-/signalkablar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Märkspänning (V)
- IEC: 48 V AC, 74 V DC
-
Stötspänning
- 1,5 kV
Märkström
- 3,6 A
-
Miljöklass
- 3
-
Poltal
- Guldpläterad mässing
-
Antal poler
- Kontakter: 8 (1 mm), 17 (0,6 mm)
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,06 - 0,56 mm² (0,6 mm kontakter)
- Krimpanslutning: 0,06 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)
-
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
Insats: PA,
Packning: FPM -
Skyddsklass
- IP 67
-
Antal matningar
- 100
-
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.