EPIC® POWERLOCK A6 S

En-poligt cirkulärt kontaktdon för mobila kraftstationer, elmotorer och generatorer

EPIC®POWERLOCK Panelbaskälla 400A för skruvanslutning upp till 120mm²

  • Kontaktdon för oskärmade enkelledare för kraft
  • Made in Europe

Brett kabelomfångOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighetVattentät

CEVDE

Art nr ArtikelbeskrivningMontageInsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

Infällt eluttag A6, hane
44420277
POWERLOCK A6 PE/GNØ 5,5 mm (4x)PE, grön1
44420278
POWERLOCK A6 N/BLØ 5,5 mm (4x)N, blå1
44420279
POWERLOCK A6 L1/BNØ 5,5 mm (4x)L1, brun1
44420280
POWERLOCK A6 L2/BKØ 5,5 mm (4x)L2, svart1
44420281
POWERLOCK A6 L3/GYØ 5,5 mm (4x)L3, grå1
Typ A6, source - för likström i kombination med L2/svart
44420321
POWERLOCK A6 L1/RDØ 5,5 mm (4x)L1, röd1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
  • Stickkontakter i harmoniserade färger enligt EU-norm
  • Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling

Användningsområden

  • Lämplig för anläggningar för förnyelsebar energi, exempelvis vindkraftverk
  • För mobila och stationära kraftstationer
  • För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer
  • Ljus- och ljudteknik

Produktegenskaper

  • Chassikåpa med rak ingång, inklusive packning
  • Kontaktelementet fixeras med tillhörande låssprint, sprinten kan bara användas en gång.
  • Kontaktdon utan kontakter, kontaktelement beställes separat

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • 1000 V

Stötspänning

  • 8 kV

Märkström

  • Skruv max 400 A

Miljöklass

  • 3

Poltal

  • Skruvanslutning: silverpläterad mässing

Antal poler

  • 1

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 50–120 mm²

Material

  • Material kontaktdon: PBT
  • Låssprint: PA

Skyddsklass

  • IP 67 (max, beroende på val av förskruvning)
  • IP 20 (omatat utförande)

Antal matningar

  • 500

Standarder/Godkännanden

  • VDE Reg. No. D42

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.