Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC för fältledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM-stil 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
1000 V
Märkström
Skruv max 400 A
Miljöklass
3
Poltal
Skruvanslutning: silverpläterad mässing
Antal poler
4 + PE
Anslutningsmetoder
Skruvanslutning: 50–120 mm²
Skyddsklass
IP65 (matat utförande)
Antal matningar
500
Temperaturområde
-20 °C ... +85 °C
* Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.