EPIC® LS3 F6
Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning
EPIC® LS3 kabelkoppling för hankontakter till serien runda kontakter storlek 3
- Robust kontakt för strömförsörjning
- Kontakterna måste beställas separat
- Tillverkad i Tyskland
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mer effekt för servomotorer
- Tålig mot mekanisk påverkan
- EMC-skydd
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 630 V (10 mm kontakter)
- 250 V (1,6 mm kontakter)
Stötspänning
- 6 kV (10 mm kontakter)
- 4 kV (1,6 mm kontakter)
Märkström
- 150 A (10 mm kontakter) vid 25°C
- 12 A (1,6 mm kontakter) vid 25°C
Miljöklass
- 3
Poltal
- Silverpläterad mässing
- Guldpläterad mässing
Antal poler
- 3+PE+2(10mm/1.6mm)
- 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Anslutningsmetoder
- Krimpavslutning 10–50 mm² (10 mm kontakt)
- Krimpavslutning 0,75–1,5 mm² (1,6 mm kontakt)
Material
- Kåpa: anodiserad aluminium
Insats: PA
Packning: FPM
Skyddsklass
- IP 67
Antal matningar
- 50
Temperaturområde
- -20 °C až la +120 °C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.