Webshop

EPIC® LS3 A1

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® LS3 panel base for male contacts

  • Robust kontakt för strömförsörjning
  • Kontakterna måste beställas separat
  • Tillverkad i Tyskland

RobustTillförlitlighetStörningssignalerVattentät

Art nr ArtikelbeskrivningMontageInsatskonfigurationAntal / förp.Enhet

Pris

LS3 A1 för stift
44429352
LS3 A1Ø 4,2 mm (4x)3+PE+21
44429353
LS3 A1Ø 4,2 mm (4x)3+PE+41
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mer effekt för servomotorer
  • Tålig mot mekanisk påverkan
  • EMC-skydd

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Servomotorer och servokablage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 630 V (10 mm kontakter)
  • 250 V (1,6 mm kontakter)

Stötspänning

  • 6 kV (10 mm kontakter)
  • 4 kV (1,6 mm kontakter)

Märkström

  • 150 A (10 mm kontakter) vid 25°C
  • 12 A (1,6 mm kontakter) vid 25°C

Miljöklass

  • 3

Poltal

  • Silverpläterad mässing
  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • 3+PE+2(10mm/1.6mm)
  • 3+PE+4(10mm/1.6mm)

Anslutningsmetoder

  • Krimpavslutning 10–50 mm² (10 mm kontakt)
  • Krimpavslutning 0,75–1,5 mm² (1,6 mm kontakt)

Material

  • Kåpa: anodiserad aluminium
    Insats: PA
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 50

Temperaturområde

  • -20 °C až la +120 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.