EPIC® POWER LS1 A1
Runda kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning
EPIC® LS1 Power connector panel base for front wall assembly
Made in Germany
Fördelar
- Hög ström/spänning på liten yta, perfekt lösning för exempelvis elmotorer
- EMC-optimerad
- Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Märkspänning (V)
- 630 V (2 mm kontakter)
- 250 V (1 mm kontakter)
-
Stötspänning
- 6 kV (2 mm kontakter)
- 4 kV (1 mm kontakter)
Märkström
- 26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)
- 7 A (1 mm kontakter)
-
Miljöklass
- 3
-
Kontaktmotstånd
- < 4 mOhm
Poltal
- Guldpläterad mässing
-
Antal poler
- 3+PE+4(2mm/1mm)
- 5+PE(2mm)
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,5 - 2,5 mm² (2 mm kontakter)
- Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)
-
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
Insats: PA,
Packning: FPM -
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
-
Antal matningar
- 500
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B25
- UL File Number: E249137
-
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.