Rak M8 hane till rak M8 hane |
2171700
| IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S | 0,5 | 10 | | | |
2171701
| IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-M8-S | 1 | 20 | | | |
2171702
| IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-M8-S | 2 | 40 | | | |
2171703
| IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-M8-S | 3 | 60 | | | |
2171704
| IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-M8-S | 5 | 100 | | | |
2171705
| IE-EC-5-M8-S-7-P-2-26-FD-M8-S | 7 | 140 | | | |
2171706
| IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-M8-S | 10 | 200 | | | |
2171707
| IE-EC-5-M8-S-15-P-2-26-FD-M8-S | 15 | 300 | | | |
2171708
| IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-M8-S | 20 | 400 | | | |
Vinklad M8 hane till rak M8 hona |
2171718
| IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-M8-S | 0,5 | 10 | | | |
2171719
| IE-EC-5-M8-A-1-P-2-26-FD-M8-S | 1 | 20 | | | |
2171720
| IE-EC-5-M8-A-2-P-2-26-FD-M8-S | 2 | 40 | | | |
2171721
| IE-EC-5-M8-A-3-P-2-26-FD-M8-S | 3 | 60 | | | |
2171722
| IE-EC-5-M8-A-5-P-2-26-FD-M8-S | 5 | 100 | | | |
2171723
| IE-EC-5-M8-A-7-P-2-26-FD-M8-S | 7 | 140 | | | |
2171724
| IE-EC-5-M8-A-10-P-2-26-FD-M8-S | 10 | 200 | | | |
2171725
| IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-M8-S | 15 | 300 | | | |
2171726
| IE-EC-5-M8-A-20-P-2-26-FD-M8-S | 20 | 400 | | | |
Rak kontakt till öppen ände |
2171709
| IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-OE | 0,5 | 10 | | | |
2171710
| IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-OE | 1 | 20 | | | |
2171711
| IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-OE | 2 | 40 | | | |
2171712
| IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-OE | 3 | 60 | | | |
2171713
| IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-OE | 5 | 100 | | | |
2171714
| IE-EC-5-M8-S-7-P-2-26-FD-OE | 7 | 140 | | | |
2171715
| IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-OE | 10 | 200 | | | |
2171716
| IE-EC-5-M8-S-15-P-2-26-FD-OE | 15 | 300 | | | |
2171717
| IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-OE | 20 | 400 | | | |
Vinklad kontakt till öppen ände |
2171727
| IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-OE | 0,5 | 10 | | | |
2171728
| IE-EC-5-M8-A-1-P-2-26-FD-OE | 1 | 20 | | | |
2171729
| IE-EC-5-M8-A-2-P-2-26-FD-OE | 2 | 40 | | | |
2171730
| IE-EC-5-M8-A-3-P-2-26-FD-OE | 3 | 60 | | | |
2171731
| IE-EC-5-M8-A-5-P-2-26-FD-OE | 5 | 100 | | | |
2171732
| IE-EC-5-M8-A-7-P-2-26-FD-OE | 7 | 140 | | | |
2171733
| IE-EC-5-M8-A-10-P-2-26-FD-OE | 10 | 200 | | | |
2171734
| IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-OE | 15 | 300 | | | |
2171735
| IE-EC-5-M8-A-20-P-2-26-FD-OE | 20 | 400 | | | |