IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-RJ45 IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-RJ45 2171755 Industrial Ethernet Patchcord, M12 D-kodning på RJ45, rak eller vinklad, PUR-mantel, kategori 5 2-parig
IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-RJ45 IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-RJ45 2171759 Industrial Ethernet Patchcord, M8 A-kodning på RJ45, rak eller vinklad, PUR-mantel, kategori 5 2-parig
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S 2171778 Industrial Ethernet Patchcord, M12 D-kodning, rak eller vinklad, PUR-mantel, kategori 5 2-parig
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S 2171944 Industrial Ethernet Patchcord, M12 D-kodning på M8 A-kodning, rak eller vinklad, PUR-mantel, kategori 5 2-parig
IE-EC-5-M12DF-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S IE-EC-5-M12DF-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S 2171736 Industrial Ethernet Patchkabel M12/M12, D-kod, rak eller cinklad, PUR;Cat.5 2-par
IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45 IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45 2171764 Industriell Ethernet-patchkabel, RJ45 till RJ45, rak, yttermantel i PUR, Cat.5 2-par
IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-M8-S IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-M8-S 2171701 Industriell Ethernet-patchkabel, EtherCat, Cat.5e, M8-kontakt, PUR-mantel, 2-parig, lämplig för släpkedja
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-RJ45 IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-RJ45 2171269 Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Type C, Cat.5, kontakt M12 till kontakt RJ45, PUR, kompatibel med kabelkedja
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-OE IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-OE 2171072 Industrial Ethernet Profinet Typ C, Patchkabel M12/M12, D-kod, rak eller vinklad, PUR; UL-godkänd; Cat.5 2-par
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ45 IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ45 2171278 Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Type C, Cat.5, kontakt RJ45, PUR, kompatibel med kabelkedja