EPIC® POWER M12 60V
M12 POWER kontaker
M12 POWER kontakt, hane/hona, rak/vinklad, för ledararea 0,75-1,5 mm²
Lämplig för hög ström (DC) - 60 V/12 A
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Standardiserat och kostnadseffektivt M12-utförande
- Felsäker inkoppling via M12 T-kod
- Minimerar risk för spänningsfall
- Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass
Användningsområden
- Kraftmatning för små enheter
- Maskintillverkning
- Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
Produktegenskaper
- Robust M12 circular connector with screw connection and knurled screw
- Skruvklämanslutning för olika flätade ledare
Standarder/Godkännanden
- UL File Number: E249137
Design
- Färgkod: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
- Guldpläterade kontakter
- Skruvanslutning 0.75 - 1.5 mm² (AWG 18 - AWG 16)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställdonsstickkontakt
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt
Material
- Material kontakt: CuZn
Plätering: Au - Räfflor: Pressgjutet zink, förnicklat
Handtag: PA
Skyddsklass
- IP 67
Omgivningstemperatur (drift)
- Plugg/uttag -40°C till +85°C
Kodning
- T - Power
Märkström
- 12 A
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.