- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Automation och fältinstallation från Lapp
- Lösa kontakter: M12 Power (T-kod)
Lösa kontakter: M12 Power (T-kod)
Bästsäljare i kategorin
AB-C4-M12MST-M16-0,2
AB-C4-M12MST-M16-0,2
22262016
M12 POWER chassikontakt, frontmontage, skruvanslutning eller med ingjutna enkelledare: 0,2m
UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
7038861
Sensor-/ställdonskabeldragning som metervara för fast dragning och sporadiskt flexibel användning. För anslutning till M8-/M12-stickkontakter.
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-1
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-1
44424061
Behöver du mycket kraft? Kraftkabeln i PVC med kontakter i båda ändar (M12L-kontakter) förser dina enheter och maskiner med höga spänningar och strömmar på nolltid. De gjutna kontakterna ger en säker anslutning – även vid kontinuerliga rörelser i släpkedjor eller vid applikationer med torsion.
M12B5MS-M8B5FS-3,0
M12B5MS-M8B5FS-3,0
44429471
Vad praktiskt! Patchkabeln av PVC som kan användas universellt för data- och signalöverföring har redan kontakter i båda ändar. Inte nog med det: Tack vare snap-in-funktionen kan man nu ansluta den mötande kontakten på M8-sidan ännu snabbare och helt utan verktyg. Med andra ord: tryck på den istället för att skruva på den.
Crimping tool RJ45 Hirose TM11/TM21 8-p.
Crimping tool RJ45 Hirose TM11/TM21 8-p.
CE5091
Krimptången är lämplig för Hirose TM11, TM21- och TM31 RJ45-kontakter
RJ45 plug Stewart (Stewart) Cat.5 GY
RJ45 plug Stewart (Stewart) Cat.5 GY
CE6323
RJ45 field mountable connector, qualified for 100Mbit - data transmission; suitable for industrial environment and Officearea; Stewart SS37
ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC
ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC
21700621
Datakontakten M12X överför data och signaler på ett absolut tillförlitligt sätt. Tack vare sin vibrationssäkra design är den även lämplig för användning i rörliga maskindelar och släpkedjor. Den finns som kabelkontaktdon, kopplingskontakt eller apparatskåpsgenomföring och med IDC- eller krimpanslutning.
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
21700647
Industrial Ethernet stickkontakt, M12 D-kodad, för 4-trådig Cat.5-ledningar upp till 100 MBit/s, med Ethernet- eller Profinet-färgkodning
IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-RJ45
IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-RJ45
2171755
Industrial Ethernet Patchcord, M12 D-kodning på RJ45, rak eller vinklad, PUR-mantel, kategori 5 2-parig