Webshop

EPIC® POWER M12 60V chassidon

M12 POWER chassikontakter, frontmontage

M12 POWER chassikontakt, frontmontage, skruvanslutning eller med ingjutna enkelledare: 0,2m

Lämplig för hög ström (DC) - 60 V/12 A

Kompletterande automationskomponenter från LappMekanisk resistensMonteringstidUtrymmeskrav

cRUus

Art nr BenämningDesignAntal polerMärkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

EPIC® POWER M12 60V inbyggnadskontakt
Skruvanslutning
22262014
AB-C4-M12MST-M20-POM20-gänga4601
EPIC® POWER M12 60V inbyggnadsuttag
Skruvanslutning
22262015
AB-C4-M12FST-M20-POM20-gänga4601
Med enkelledningstrådar i PVC
22262016
AB-C4-M12MST-M16-0,2M16-gänga4601
Med enkelledningstrådar i PVC
22262017
AB-C4-M12FST-M16-0,2M16-gänga4601
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass
  • Standardiserat och kostnadseffektivt M12-utförande
  • Minimerar risk för spänningsfall
  • Felsäker inkoppling via M12 T-kod

Användningsområden

  • Kraftmatning för små enheter
  • Maskintillverkning
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar

Produktegenskaper

  • Flänskontakt M16, frontmontering med prefabricerade ledningstrådar
  • Monteringsstickkontakt M20, frontmontering med skruvanslutning
  • Antal matningar: > 100

Standarder/Godkännanden

  • UL File Number: E249137

Design

  • PVC-isolerad fintrådig ledare , l = 0.2 m (4x AWG16)
  • Färgkod: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
  • Guldpläterade kontakter
  • Skruvanslutning 0.75 - 1.5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Class-Description: Monteringsstickkontakt för sensor/ställdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Inbyggd sensor-aktor-kontakt

Material

  • Material kontakt: CuZn
    Plätering: Au

Skyddsklass

  • IP 67

Omgivningstemperatur (drift)

  • Plugg/uttag -40°C till +85°C

Kodning

  • T - Power

Märkström

  • 12 A

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • M16- eller M20-låsmuttrar är ej inkluderade