Webshop

Tillbehör Bocube - Övriga

Stort urval av tillbehör till Bocube

Monteringsplatta, frontpanel, spärrplugg till gångjärn, skruvset, distansset samt väggfäste som passar till Bocube kapsling. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr BenämningBeskrivningPassar tillEnhet

Pris

Monteringsplatta. Skruvar beställs separat.
83657630B M 0808Monteringsplatta i pertinaxB 080805
83657631B M 1008Monteringsplatta i pertinaxB 10080.
83657632B M 1408Monteringsplatta i pertinaxB 14080.
83657633B M 1413Monteringsplatta i pertinaxB 14130.
83657637B M 1808Monteringsplatta i pertinaxB 18080.
83657638B M 1813Monteringsplatta i pertinaxB 18130.
83657634B M 2213Monteringsplatta i pertinaxB 22130.
83657791B M 2330Monteringsplatta i pertinaxB 2330
83657635B M 2617Monteringsplatta i pertinaxB 26170.
83657639B M 2736Monteringsplatta i pertinaxB 273612
Frontpanel i aluminium. Skruvar & distanser beställs separat
83657640B FP 1008Frontpanel 1,5mm i aluminiumB 10080.
83657641B FP 1408Frontpanel 1,5mm i aluminiumB 14080.
83657642B FP 1413Frontpanel 1,5mm i aluminiumB 14130.
83657646B FP 1808Frontpanel 2,0mm i aluminiumB 18080.
83657647B FP 1813Frontpanel 2,0mm i aluminiumB 18130.
83657643B FP 2213Frontpanel 2,0mm i aluminiumB 22130.
83657792B FP 2330Frontpanel 2,5mm i aluminiumB 2330
83657644B FP 2617Frontpanel 2,5mm i aluminiumB 26170.
83657645B FP 2736Frontpanel 2,5mm i aluminiumB 273612
Skruvset
83657690B FP-SHRSkruvset om 4st till frontpaneler B FP.(A) Skruv till frontpaneler
83657692B M-SHR-0808Skruvset om 2st till monteringsplatta(B) Skruv till monteringsplattor B M 0808
83657694B M-SHRSkruvset om 4st till monteringsplattor(C) Skruv till monteringsplattor B M 1008-2736
83657636B SHRSkruvset om 4st för extra fastskruvning av locket(D) Skruv till lock B 0808-2617
83657693B SHR-2Skruvset om 4st för extra fastskruvning av locket(E) Skruv till lock B 2330, B 2736
Distansset
83657691DIBLZ AK 30x5/IM3/8Distansset om 4st för frontpanel B FP.B.....4
83657696DIBLZ AK 30x5/IM3/28Distansset om 4st för frontpanel B FP.B.....6
83657695DIBLZ AK 30x7/IM3/26Distansset om 4st för frontpanel B FP.B.....6 om B M.... används
83657698DIBLZ AK 30x5/IM3/58Distansset om 4st för frontpanel B FP.B.....9
83657697DIBLZ AK 30x5/IM3/56Distansset om 4st för frontpanel B FP.B.....9 om B M.... används
83657596DIBLZ AK 30x5/IM3/88Distansset om 4st för frontpanel B FP.B.....12
83657595DIBLZ AK 30x5/IM3/86Distansset om 4st för frontpanel B FP.B.....9 om B M.... används
83657649DIBLZ AK 30x5/IM3/76Distansset om 4st för frontpanel B FP.B 273612
83657648DIBLZ AK 30x5/IM3/74Distansset om 4st för frontpanel B FP.B 273612 om B M.....används
Väggfäste i set om 4st. Skruvar att montera fästet på kapslingen ingår
83657592B WL 7024Väggfäste i grafitgrå polykarbonat UL 94 V0Alla storlekar, 4st skruvar ingår
83657594B WL 7035Väggfäste i ljusgrå polykarbonat UL 94 V0Alla storlekar, 4st skruvar ingår
83657598B WL-2 7024Väggfäste i grafitgrå polykarbonat UL 94 V0B 273612
83657597B WL-2 7035Väggfäste i ljusgrå polykarbonat UL 94 V0B 273612
Spärrplugg till gångjärn, set om 10st
83657590B VS PC-V0-7024Bestämmer vilken gångjärnssida som inte går att öppna. Set om 10stAlla storlekar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passande frontpanel i eloxerad aluminium
  • Montageplatta i 2 mm pertinax
  • Väggfäste i polykarbonat
  • Passande skruvar och distanser
  • Spärrplugg till gångjärnen gör det möjligt att bestämma vilken sida som inte går att öppna

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.