Tillbehör Bocube - Färgade gångjärn

Ger produkten en unik design

Art nr Benämning Färg Passar till Enhet Pris
ABS, Bredd B= 80 mm
83657660 B SC 08 ABS 3000 Eldröd B 080805, 10080., 14080.
83657661 B SC 08 ABS 5002 Ultramarin B 080805, 10080., 14080.
83657662 B SC 08 ABS 1023 Trafikgul B 080805, 10080., 14080.
83657663 B SC 08 ABS 7024 Grafitgrå B 080805, 10080., 14080.
83657664 B SC 08 ABS 7035 Ljusgrå B 080805, 10080., 14080.
83657665 B SC 08 ABS 6029 Mintgrön B 080805, 10080., 14080.
Bredd B= 125 mm
83657666 B SC 13 ABS 3000 Eldröd B 14130., 2213.
83657667 B SC 13 ABS 5002 Ultramarin B 14130., 2213.
83657668 B SC 13 ABS 1023 Trafikgul B 14130., 2213.
83657669 B SC 13 ABS 7024 Grafitgrå B 14130., 2213.
83657670 B SC 13 ABS 7035 Ljusgrå B 14130., 2213.
83657671 B SC 13 ABS 6029 Mintgrön B 14130., 2213.
Bredd B= 170 mm
83657672 B SC 17 ABS 3000 Eldröd B 26170.
83657673 B SC 17 ABS 5002 Ultramarin B 26170.
83657674 B SC 17 ABS 1023 Trafikgul B 26170.
83657675 B SC 17 ABS 7024 Grafitgrå B 26170.
83657676 B SC 17 ABS 7035 Ljusgrå B 26170.
83657677 B SC 17 ABS 6029 Mintgrön B 26170.
Gångjärn för stor kapsling (ligger i set om 4 st)
83657726 B SC ABS 3000 Eldröd B 273612
83657727 B SC ABS 5002 Ultramarin B 273612
83657728 B SC ABS 1023 Trafikgul B 273612
83657729 B SC ABS 7024 Grafitgrå B 273612
83657730 B SC ABS 7035 Ljusgrå B 273612
83657731 B SC ABS 6029 Mintgrön B 273612
Polykarbonat, Bredd B= 80 mm
83657560 B SC 08 PC-V0 3000 Eldröd B 080805, 10080., 14080.
83657561 B SC 08 PC-V0 5002 Ultramarin B 080805, 10080., 14080.
83657562 B SC 08 PC-V0 1023 Trafikgul B 080805, 10080., 14080.
83657563 B SC 08 PC-V0 7024 Grafitgrå B 080805, 10080., 14080.
83657564 B SC 08 PC-V0 7035 Ljusgrå B 080805, 10080., 14080.
83657565 B SC 08 PC-V0 6029 Mintgrön B 080805, 10080., 14080.
Bredd B= 125 mm
83657566 B SC 13 PC-V0 3000 Eldröd B 14130., 2213.
83657567 B SC 13 PC-V0 5002 Ultramarin B 14130., 2213.
83657568 B SC 13 PC-V0 1023 Trafikgul B 14130., 2213.
83657569 B SC 13 PC-V0 7024 Grafitgrå B 14130., 2213.
83657570 B SC 13 PC-V0 7035 Ljusgrå B 14130., 2213.
83657571 B SC 13 PC-V0 6029 Mintgrön B 14130., 2213.
Bredd B= 170 mm
83657572 B SC 17 PC-V0 3000 Eldröd B 26170.
83657573 B SC 17 PC-V0 5002 Ultramarin B 26170.
83657574 B SC 17 PC-V0 1023 Trafikgul B 26170.
83657575 B SC 17 PC-V0 7024 Grafitgrå B 26170.
83657576 B SC 17 PC-V0 7035 Ljusgrå B 26170.
83657577 B SC 17 PC-V0 6029 Mintgrön B 26170.
Gångjärn för stor kapsling (ligger i set om 4 st)
83657720 B SC PC-V0 3000 Eldröd B 273612
83657721 B SC PC-V0 5002 Ultramarin B 273612
83657722 B SC PC-V0 1023 Trafikgul B 273612
83657723 B SC PC-V0 7024 Grafitgrå B 273612
83657724 B SC PC-V0 7035 Ljusgrå B 273612
83657725 B SC PC-V0 6029 Mintgrön B 273612
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Välj mellan 6 st olika färger (transparenta på förfrågan)
  • Ger produkten en unik design
  • Gångjärnen finns i polykarbonat (UL 94 V0) eller ABS-plast, välj samma material som kapslingen
  • Gångjärnen ligger i set om 2 st (förutom B SC.... set om 4 st)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Gångjärnen ligger i set om 2 st.