ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Skärmad Ethernet APL-datakabel (10 Mbit/s) för Ex-områden i processindustrin, överbryggar avstånd upp till 1000 m, med Fast Connect-design och UL-godkännande.
Ethernet-APL
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170918
| ETHERLINE T1L FC Y 1x2x18/1AWG | 1x2x18/1AWG | 2,55 | 8.0 | 0,001 | 96 |