Förskruvningar i plast
Unikt och kännetecknande för LAPPs förskruvningar plast (polyamid = nylon), bland annat SKINTOP, är den långa livslängden och enkelheten vid installation. Vibrationsskyddet i toppmuttern trycker mot lamellerna vilket ger en låsningsfunktion med hög tillförlitlighet, år efter år.
- Beställ plastförskruvningar direkt i vår webshop
- Hitta rätt förskruvning med Cable gland finder
- Kataloger och broschyrer

Förskruvningarna har en hög kemisk beständighet och är kapslingsklassade till IP68 eller IP69K. I USA använder man motsvarande skala genom NEMA-klassning.
Varje förskruvning tar ett väldigt stort spann av kabeldiametrar vilket underlättar lagerhållning och sparar pengar. Den är väl tilltagen i designen och klarar stora mekaniska och miljömässiga påfrestningar som i virkestorkar, gruvmiljöer och till och med explosionsfarliga miljöer
(EX-förskruvningar).
Tre typer av anslutningsgängor:
- Metriskt, enligt EN 50262
- PG/Pr, gammal standard. Ok för underhåll, ej för nyutveckling. (Pansarrörgänga)
- NPT, används i USA och Kanada.
SKINTOP CLICK
I vårt sortiment av plastförskruvningar ingår även den nya och innovativa SKINTOP CLICK, som på ett revolutionerande sätt effektiviserar monteringen och sparar tid! Läs mer här.
Robusta SKINTOP ST-M
SKINTOP ST-M är en robust förskruvning som klarar stora påfrestningar i industriell miljö. Orginalet – det naturliga valet för installatören!
Halogenfritt och low smoke
UL 94 är en brandstandard för plastprodukter som släpptes av Underwriters Laboratories (UL) i USA. LAPP har förskruvningar av plast för UL94V-0, UL94V-1 och UL94V-2.
Den halogenfria förskruvningen har klassning UL94 V-0 enligt standard EN 60695-2-1/1.
LAPPs förskruvningar är godkända enligt:
PCT, Patent Cooperation Treaty.
EX, Electrical equipment in hazardous areas.
Standard IEC/EN 60079 och IBExU.
CULUS, UL-godkänd. UL-listad för USA och Kanada (UL-listed).
VDE, The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies.
CURUS, UL-recognized. UL-godkänd (erkänd) för att inkludera i applikation.
TÜV, German Technical Inspection Association.
RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive.
REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
DNV, Det Norske Veritas.
CE, Conformité Européenne.