Explosionssäkra förskruvningar
LAPP erbjuder marknadens bredaste sortiment av förskruvningar för användning i marina och explosiva industriella miljöer och för ett stort urval kabeltyper.
- Beställ förskruvningar för krävande miljöer direkt i vår webshop
- Hitta rätt förskruvning med Cable gland finder
- Kataloger och broschyrer
ATEX-förskruvningar för de tuffaste zonerna

ATEX-förskruvningar är särskilt utformade för användning i elektrisk utrustning i områden med hög explosionsrisk.
LAPP är idag den mest kompletta leverantören av denna typ av förskruvning med vårt varumärke SKINTOP samt sortiment från CMP Products, som är specialiserad på ATEX-förskruvningar och tillbehör med de godkännanden som krävs för de tuffaste zonerna.
Förskruvningarna finns i följande material:
- Plast
- Mässing
- Förnicklad mässing
- Rostfritt stål
Uppfyller hårda krav

Våra ATEX-förskruvningar täcker samtliga kravnivåer för installation i gas- och dammexplosionsområden.
Förskruvningarna har kapslingsklassning enligt:
- IEC 60529
- IP66, IP67
- IP68
- IP69K
- Motsvarande NEMA-klassning (För USA)
SKINTOP ATEX-förskruvningar uppfyller kraven på explosionsskydd till utrustning II, utrustning kategori 2G och 1D. Typ av skydd, höjd säkerhet "e", i enlighet med EN 60079-0,
EN 60079-7 och EN 61241-1.
CMP designar och tillverkar förskruvningar med Ex d/Ex e Zon 1, Zon 2, Zon 21 och Zon 22. Godkända för användning i gas grupp IIC-miljöer enligt CENELEC och IEC områdesregler för klassificering. Även för NEC-klassificerade explosiva miljöer för klass I, II och III sektionerna 1 och 2, där gas grupp A, B, C, D och grupper damm E, F och G.
Godkända internationellt
Internationella EX-godkännanden upprätthålls från oberoende auktoriteter som SIRA, CEPEL / INMETRO, CSA, UL, GOST, NEPSI, TUV och CIDET. Även klassificering av Marina applikationer från Lloyds, DNV och ABS.