Hållbar design av produkter och lösningar

LAPPs hållbarhetsarbete

En hållbart framtagen produkt förutsätter lämpliga processer och strukturer genom hela kedjan. Vi arbetar hårt för att minimera våra produkters miljöpåverkan, såväl under produktionen som i kundens applikation.

Produkte Loesungen nachhaltig LAPP

Vi vill använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Därför utvecklar vi hållbara produktkoncept för en mer effektiv användning av naturresurser samt miljövänlig hantering av kemikalier och avfall. Dessa koncept implementeras och integreras långsiktigt i vår innovativa portfölj.

I linje med ovanstående har vi tagit fram världens första blyfria förskruvningar. Varför? För att vi är övertygade om att den enda vägen till framtida framgång är att börja tänka på morgondagen redan idag. Det innebär bland annat att du som kund ska kunna välja lämpliga anslutningslösningar för dina applikationer och projekt. Vi utvecklar hållbara produkter innan lagar och förordningar tvingar oss till det – som en del av vårt ansvar.

Vårt åtagande gällande produkter:

  • Konsumtions- och produktionsvänlig design av kablar och kontaktdon.

  • Produkter designade för tillförlitlighet och slitstyrka, med höga kvalitetskrav; vi utlovar färre stillestånd, lägre kostnader för underhåll och sänkt total ägandekostnad (TCO) under hela livslängden. Detta innebär minskad resursanvändning.

  • Global användning av miljövänliga material samtidigt som vi undviker att använda farliga material. I detta avseende forskar vi på innovativa lösningar som kan ersätta potentiellt skadliga material där det är möjligt.

  • Global övervakning av materialrelaterad lagstiftning: vi anlitar ett omfattande nätverk av företag för övervakning, analys och implementering av internationella lagkrav kring använda material.

  • Våra leverantörers hållbarhetsarbete. Ett viktigt och effektivt verktyg, i synnerhet när det gäller användningen av råmaterialresurser.

  • Undvika onödigt produktionsrelaterat avfall, återvinna avfall och hantera farligt avfall på ett säkert sätt.

Exempel: SKINTOP® MS

Världens första portfölj av blyfria mässingsförskruvningar kommer från LAPP. Sedan 2020 finns de vanligaste modellerna av våra beprövade kabelförskruvningar SKINTOP® och SKINDICHT® i blyfria utföranden, vilket gör dem till ett hållbart alternativ i vårt standardsortiment. Blyfria produkter känns igen på förkortningen ”LF” i slutet av artikelnumret.

Det innebär att vi redan efterlever de kommande REACH- och RoHS-direktiven – innan undantaget för ett blyinnehåll på upp till 4 procent löper ut. Läs mer om våra blyfria mässingsförskruvningar