Resurssnål drift av byggnader och anläggningar

I våra byggnader och anläggningar omsätts vår kultur i praktiken; familjeorienterad, innovativ, framgångsorienterad, kundorienterad och att ta ansvar för framtiden. Detta innebär en skyldighet att planera, uppföra och driva våra byggnader och anläggningar på ett hållbart sätt.

I detta ingår också att identifiera källorna till den största energiförbrukningen samt optimerar densamma. LAPP har sedan 2019 köpt 100 procent grön energi i Tyskland, kompletterat med egen solenergi och bergvärme.
De flesta av LAPPs största produktionsanläggningar är ISO 14001-certifierade och säljbolagen följer successivt efter. Tjugo av våra bolag i LA EMEA-regionen har ett nära samarbete som en del av en matriscertifiering enligt ISO 50001. LAPPs höga kvalitetsnivå säkerställs genom ett konsekvent kvalitetsarbete enligt ISO 9001, där högsta prioritet är produkter med hög tillförlitlighet och slitstyrka.
Vårt åtagande gällande infrastruktur och produktion:
Kontinuerlig sänkning av elförbrukningen i våra egna byggnader, utöver inköp av grön el (för närvarande främst i Tyskland) samt användning av förnyelsebar energi, antingen via elnätet eller från egen produktion.
Minskning av produktionsavfall genom processoptimering samt integrering av återvinningskoncept för plast och koppar, antingen direkt i produktionen eller genom nära samarbeten med återvinningsexperter.
Aktivt främjande av CO2-neutralitet enligt Scope 1 och 2 i Greenhouse Gas Protocol genom renoveringar av byggnader och integrerade koncept för användning av energi.
Exempel: LAPPs europeiska huvudkontor i Stuttgart
Nya kontor, konferensrum och en utställningsdel tillägnad företagets historia skapades på LAPPs energioptimerade, 9 000 kvadratmeter stora europeiska huvudkontor. Tack vare bergvärme i kombination med solceller och gröna tak finns här runt 440 CO2-optimerade kontorsarbetsplatser. Tonvikten ligger på bergvärme, som förses med nödvändig el från solceller. Till CO2-balansen bidrar även några andra faktorer; automatiska solljusstyrda persienner håller nere inomhustemperaturen och minskar behovet av luftkonditionering. Ett stort antal cykelställ och laddningsstationer för elfordon skapar incitament för medarbetare att ta sig till jobbet på ett miljövänligt sätt. Sedan augusti 2021 har vi kunnat skryta med utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsgivare”, utfärdad av ADFC (German Bicycle Club).