CombiNorm Classic - Kortkapsling för DIN-skena & vägg

Liten kapsling för regler- & styrutrustning

Liten kortkapsling för montage direkt på 35 mm DIN-skena eller vägg. Finns i 5 olika bredder, från 22,5 till 100 mm. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappFlamhämmandeHalogenfriMonteringstidLåg vikt

Art nr PL_BEZEICHNUNGARTIKELBeskrivningPL_ANTAL_PLINTARB (mm)H (mm)D (mm)Enhet

Pris

Lock & underdel
83654810CN 22 AKLock & underdel med monterat fästeMax 822,575109,5
83654814CN 45 AKLock & underdel med monterat fästeMax 164575109,5
83654818CN 55 AKLock & underdel med monterat fästeMax 205575109,5
83654822CN 70 AKLock & underdel med monterat fästeMax 267075109,5
83654826CN 100 AKLock & underdel med monterat fästeMax 3810075109,5
Med justeringslucka på ovansidan
83654812CNS 22 AKLock & underdel med justeringslucka och monterat fästeMax 822,575109,5
83654816CNS 45 AKLock & underdel med justeringslucka och monterat fästeMax 164575109,5
83654820CNS 55 AKLock & underdel med justeringslucka och monterat fästeMax 205575109,5
83654824CNS 70 AKLock & underdel med justeringslucka och monterat fästeMax 267075109,5
83654828CNS 100 AKLock & underdel med justeringslucka och monterat fästeMax 3810075109,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Fäste för direkt montage på 35 mm DIN-skena (DIN EN 60715 TH 35) eller på vägg, beroende på hur fästet är monterat
  • För enkel åtkomst av DIP-switch och potentiometer så finns variant CNS.. med justereringslucka på ovansidan
  • Fronten har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
  • Alla delar monteras enkelt ihop med snäppmontage
  • 5 st olika bredder, från 22,5 till 100 mm

Användningsområden

  • Kompakt kapslingssystem för mät-, styr- & reglerutrustning
  • DIN-skenekapsling
  • Väggkapsling

Produktegenskaper

  • Fällbar transparent skyddskåpa till fronten ger beröringsskydd och håller smuts borta (tillbehör)
  • Fäste både för 35 mm DIN-skena & vägg
  • 4 st olika anslutningsmöjligheter
  • Passande plintar som tillbehör

Leveransomfattning

  • Lock, underdel med monterat fäste
  • Version CNS har även justereringslucka

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035
  • Kopplingsplint: grön liknande RAL 6017

Material

  • ABS-plast

Skyddsklass

  • IP40

Temperaturbeständig

  • Enligt DIN 53461 metod A 74°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Specialmaterial som tex flamhärdigt eller högtemperaturbeständigt vid förfrågan.