Byggform C

KD - Kabeldon enligt EN 175301-803 - C-IND

Kabeldon enligt EN 175301-803 - C-IND. Litet och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

VDE

Art nr PL_TYPNRPoltalGängaPL_KABELDIMENSIONMärkspänning (V)PL_MARKSTROM_ATransietskyddPL_STATUSINDIKERINGEnhet

Pris

Basplattor typ C-IND
83417993BD132000B02+PE--250V AC/DC10--
83417994BD142000B03+PE--250V AC/DC10--
Ventilkontakt typ DIN-C
83417910KC136000B72+PEPG74-6250V AC/DC6--
Ventilkontakt typ C-IND
83417900KD136000B72+PEPG74-6250V AC/DC6--
83417901KD046000B73+PEPG74-6250V AC/DC6--
83417902KD136D542+PEPG74-6230V DC4Släckdiod1 LED
83417903KD136V542+PEPG74-624V DC4Varistor1 LED
83417904KD136V552+PEPG74-6115V AC/DC4Varistor1 LED
83417905KD136V563+PEPG74-6230V AC/DC4Varistor1 LED
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Litet och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna ventilkablar i önskad längd
  • Standardiserat gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

  • Process-, maskin- och industriautomation
  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Verktygsmaskiner
  • Lyft- och hanteringsutrustning

Produktegenskaper

  • Byggform A, B och C
  • Med eller utan transientskydd
  • Med eller utan LED-indikering
  • Skruvanslutning
  • Tillhörande packning och centralskruv ingår

Märkspänning

  • 250 V AC/DC

Märkström

  • Max 6 A

Anslutningsmetod

  • Kontakt: Skruv
  • Basplatta: Löd

Skyddsklass

  • IP65

Material kontakt

  • Silverpläterad kopparlegering

Ledararea, max

  • 1,0 mm utan trådskydd

Material kontaktkåpa

  • PA6 GF

Material insats

  • PA6 GF

Kontaktmotstånd

  • Ventilkontakt: ≤5mΩ
  • Basplatta: ≤4mΩ

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra modeller vid förfrågan.