Byggform B
KB - Kabeldon enligt EN 175301-803 - B-IND
Kabeldon enligt EN 175301-803 - B-IND. Litet och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Litet och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer
- Enkelt att tillverka egna ventilkablar i önskad längd
- Standardiserat gränssnitt
- Kostnadseffektiv lösning
- Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg
Användningsområden
- Process-, maskin- och industriautomation
- Styr-, regler- och mätteknik
- Verktygsmaskiner
- Lyft- och hanteringsutrustning
Produktegenskaper
- Byggform A, B och C
- Med eller utan transientskydd
- Med eller utan LED-indikering
- Skruvanslutning
- Tillhörande packning och centralskruv ingår
Märkspänning
- 250 V AC/DC
-
Märkström
- Max 10 A
Anslutningsmetod
- Kontakt: Skruv
- Basplatta: Löd
Skyddsklass
- IP65
-
Material kontakt
- Silverpläterad kopparlegering
Ledararea, max
- 1,5 mm utan trådskydd
-
Material kontaktkåpa
- PA6 GF
Material insats
- PA6 GF
Kontaktmotstånd
- Ventilkontakt: ≤5mΩ
- Basplatta: ≤4mΩ
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Andra modeller vid förfrågan.