M12 rak hane till M12 rak hona

RST-RKT

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)PL_TYPKABELLedareMärkspänning (V)PL_NENNSTROM_INEnhet

Pris

M12 hane till M12 hona 3-poligt utförande
83405390
RST 3-RKT 4-3-224/0,3 M0,3PUR3 x 0,342504
83405391
RST 3-RKT 4-3-224/0,6 M0,6PUR3 x 0,342504
83405392
RST 3-RKT 4-3-224/1 M1PUR3 x 0,342504
83405393
RST 3-RKT 4-3-224/1,5 M1,5PUR3 x 0,342504
83405394
RST 3-RKT 4-3-224/2 M2PUR3 x 0,342504
83405396
RST 3-RKT 4-3-224/5 M5PUR3 x 0,342504
83404570
RST 3-RKT 4-3-06/0,6 M0,6PVC3 x 0,342504
83404571
RST 3-RKT 4-3-06/2 M2PVC3 x 0,342504
83404572
RST 3-RKT 4-3-06/5 M5PVC3 x 0,342504
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande
83405350RST 4-RKT 4-225/0,3 M0,3PUR4 x 0,342504
83405351
RST 4-RKT 4-225/0,6 M0,6PUR4 x 0,342504
83405352
RST 4-RKT 4-225/1 M1PUR4 x 0,342504
83406566RST 4-RKT 4-225/1,0 M P11PUR4 x 0,342504
83406565RST 4-RKT 4-225/1,1 P81,1PUR4 x 0,342504
83405353
RST 4-RKT 4-225/1,5 M1,5PUR4 x 0,342504
83405354
RST 4-RKT 4-225/2 M2PUR4 x 0,342504
83406564RST 4-RKT 4-225/2 M P12PUR4 x 0,342504
83406576RST 4-RKT 4-225/2,5 M2,5PUR4 x 0,342504
83405355
RST 4-RKT 4-225/5 M5PUR4 x 0,342504
83405356
RST 4-RKT 4-225/10 M10PUR4 x 0,342504
83404573
RST 4-RKT 4-07/0,6 M0,6PVC4 x 0,342504
83404574
RST 4-RKT 4-07/1 M1PVC4 x 0,342504
83404575
RST 4-RKT 4-07/2 M2PVC4 x 0,342504
83404576
RST 4-RKT 4-07/5 M5PVC4 x 0,342504
M12 hane till M12 hona 5-poligt utförande
83405715
RST 5-RKT 5-228/0,3 M0,3PUR5 x 0,5604
83405716
RST 5-RKT 5-228/0,6 M0,6PUR5 x 0,5604
83405717
RST 5-RKT 5-228/1 M1PUR5 x 0,5604
83405718
RST 5-RKT 5-228/1,5 M1,5PUR5 x 0,5604
83405719
RST 5-RKT 5-228/2 M2PUR5 x 0,5604
83405726
RST 5-RKT 5-228/5 M5PUR5 x 0,5604
83405727
RST 5-RKT 5-228/10 M10PUR5 x 0,5604
83404577
RST 5-RKT 5-56/0,5 M0,5PVC5 x 0,34604
83404578
RST 5-RKT 5-56/1 M1PVC5 x 0,34604
83404580
RST 5-RKT 5-56/5 M5PVC5 x 0,34604
M12 hane till M12 hona, 8-poligt utförande
83401500
RST 8-RKT 8-344/0,3 M0,3PUR8 x 0,25302
83401501
RST 8-RKT 8-344/1,5 M1,5PUR8 x 0,25302
83401502
RST 8-RKT 8-344/2 M2PUR8 x 0,25302
83401503
RST 8-RKT 8-344/5 M5PUR8 x 0,25302
83401504
RST 8-RKT 8-344/10 M10PUR8 x 0,25302
M12 hane till M12 hona, 12-poligt utförande
83405657RST 12-RKT 12-346/2 M2PUR12 x 0,25302
83405658RST 12-RKT 12-346/5 M5PUR12 x 0,25302
83405659RST 12-RKT 12-346/10 M10PUR12 x 0,25302
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande
  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • P1, P8: Utan märkningshållare
  • Andra längder vid förfrågan.