M12 vinklad hane till M12 rak hona

RSWT-RKT

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningPL_LAENGEPL_TYPKABELPL_LEDAREMärkspänning (V)PL_NENNSTROM_INPL_DURCHMESSERKABELEnhet

Pris

83406521
RSWT 5-RKT 5-228/0,3M P20,3PUR5 x 0,346045,4
83406524
RSWT 5-RKT 5-228/0,9M P20,9PUR5 x 0,346045,4
83406526
RSWT 5-RKT 5-228/1,5M P21,5PUR5 x 0,346045,4
83406527
RSWT 5-RKT 5-228/1,7M P21,7PUR5 x 0,346045,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Märkspänning

  • Max 60 V

Märkström

  • Max 4 A

Skyddsklass

  • IP65, IP67, IP68 (1m/24h), IP69K

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -40°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • P2 - Utan märkningshållare
  • Andra längder vid förfrågan.