FLEXIMARK® Organiserad krympslang

FLEXIMARK® Organiserad krympslang i färdigklippta längder för lednings- och kabelmärkning. Finns även tillgängliga som dieselresistenta och halogenfria.

Maskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraftHalogenfriMonteringstidUtrymmeskrav

Art nr E-nummerBenämningFärgKrympområde (mm)Längd (mm)Etiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

Halogenfri
83260225
2940958FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-12.5 YEgul1.2 - 2.412.54000
83260228
2940984FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-16.6 YEgul1.2 - 2.416.63000
83260100
2940897FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-25 YEgul1.2 - 2.425.02000
83260090
2940883FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-38 YEgul1.2 - 2.438.01000
83260080
2940856FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-50 YEgul1.2 - 2.450.01000
83260226
2940959FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-12.5 YEgul1.6 - 3.212.54000
83260229
2940985FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-16.6 YEgul1.6 - 3.216.63000
83260101
2940898FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-25 YEgul1.6 - 3.225.02000
83260091
2940884FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-38 YEgul1.6 - 3.238.01000
83260081
2940857FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-50 YEgul1.6 - 3.250.01000
83260252
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-12.5 YEgul2.0 - 4.012.54000
83260251
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-16.6 YEgul2.0 - 4.016.63000
83260250
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-25 YEgul2.0 - 4.025.02000
83260249
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-50 YEgul2.0 - 4.050.01000
83260227
2940983FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-12.5 YEgul2.4 - 4.812.54000
83260230
2940986FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-16.6 YEgul2.4 - 4.816.63000
83260102
2940904FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-25 YEgul2.4 - 4.825.02000
83260092
2940885FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-38 YEgul2.4 - 4.838.01000
83260082
2940858FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-50 YEgul2.4 - 4.850.01000
83260103
2940905FLEXIMARK® Org. krympslang 6.4/3.2-25 YEgul3.2 - 6.425.02000
83260093
2940886FLEXIMARK® Org. krympslang 6.4/3.2-38 YEgul3.2 - 6.438.01000
83260083
2940859FLEXIMARK® Org. krympslang 6.4/3.2-50 YEgul3.2 - 6.450.01000
83260104
2940906FLEXIMARK® Org. krympslang 9.5/4.8-25 YEgul4.8 - 9.525.01000
83260094
2940887FLEXIMARK® Org. krympslang 9.5/4.8-38 YEgul4.8 - 9.538.0500
83260084
2940860FLEXIMARK® Org. krympslang 9.5/4.8-50 YEgul4.8 - 9.550.0500
83260105
2940907FLEXIMARK® Org. krympslang 12.7/6.4-25 YEgul6.4 - 12.725.01000
83260095
2940888FLEXIMARK® Org. krympslang 12.7/6.4-38 YEgul6.4 - 12.738.0500
83260085
2940869FLEXIMARK® Org. krympslang 12.7/6.4-50 YEgul6.4 - 12.750.0500
83260106
2940908FLEXIMARK® Org. krympslang 19.1/9.5-25 YEgul9.5 - 19.125.01000
83260096
2940889FLEXIMARK® Org. krympslang 19.1/9.5-38 YEgul9.5 - 19.138.0500
83260086
2940870FLEXIMARK® Org. krympslang 19.1/9.5-50 YEgul9.5 - 19.150.0500
83260107
2940909FLEXIMARK® Org. krympslang 25.4/12.7-25 YEgul12.7 - 25.425.0600
83260097
2940890FLEXIMARK® Org. krympslang 25.4/12.7-38 YEgul12.7 - 25.438.0300
83260087
2940878FLEXIMARK® Org. krympslang 25.4/12.7-50 YEgul12.7 - 25.450.0300
83260098
2940893FLEXIMARK® Org. krympslang 38.1/19.1-38 YEgul19.1 - 38.138.0100
83260088
2940879FLEXIMARK® Org. krympslang 38.1/19.1-50 YEgul19.1 - 38.150.0100
83260099
2940896FLEXIMARK® Org. krympslang 50.8/25.4-38 YEgul25.4 - 50.838.0100
83260089
2940880FLEXIMARK® Org. krympslang 50.8/25.4-50 YEgul25.4 - 50.850.0100
83260219
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 2.4/1.2-12.5 WHvit1.2 - 2.412.54000
83260222
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 2.4/1.2-16.6 WHvit1.2 - 2.416.63000
83260072
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 2.4/1.2-25 WHvit1.2 - 2.425.02000
83260062
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 2.4/1.2-38 WHvit1.2 - 2.438.01000
83260052
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 2.4/1.2-50 WHvit1.2 - 2.450.01000
83260220
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-12.5 WHvit1.6 - 3.212.54000
83260223
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-16.6 WHvit1.6 - 3.216.63000
83260073
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-25 WHvit1.6 - 3.225.02000
83260063
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-50 WHvit1.6 - 3.238.01000
83260053
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-50 WHvit1.6 - 3.250.01000
83260248
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-12.5 WHvit2.0 - 4.012.54000
83260247
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-16.6 WHvit2.0 - 4.016.63000
83260246
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-25 WHvit2.0 - 4.025.02000
83260245
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-50 WHvit2.0 - 4.050.01000
83260221
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-12.5 WHvit2.4 - 4.812.54000
83260224
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-16.6 WHvit2.4 - 4.816.63000
83260074
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-25 WHvit2.4 - 4.825.02000
83260064
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-38 WHvit2.4 - 4.838.01000
83260054
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-50 WHvit2.4 - 4.850.01000
83260075
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 6.4/3.2-25 WHvit3.2 - 6.425.02000
83260065
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 6.4/3.2-38 WHvit3.2 - 6.438.01000
83260055
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 6.4/3.2-50 WHvit3.2 - 6.450.01000
83260076
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 9.5/4.8-25 WHvit4.8 - 9.525.01000
83260066
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 9.5/4.8-38 WHvit4.8 - 9.538.0500
83260056
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 9.5/4.8-50 WHvit4.8 - 9.550.0500
83260077
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 12.7/6.4-25 WHvit6.4 - 12.725.01000
83260067
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 12.7/6.4-38 WHvit6.4 - 12.738.0500
83260057
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 12.7/6.4-50 WHvit6.4 - 12.750.0500
83260078
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 19.1/9.5-25 WHvit9.5 - 19.125.01000
83260068
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 19.1/9.5-38 WHvit9.5 - 19.138.0500
83260058
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 19.1/9.5-50 WHvit9.5 - 19.150.0500
83260079
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 25.4/12.7-25 WHvit12.7 - 25.425.0600
83260069
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 25.4/12.7-38 WHvit12.7 - 25.438.0300
83260059
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 25.4/12.7-50 WHvit12.7 - 25.450.0300
83260070
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 38.1/19.1-38 WHvit19.1 - 38.138.0100
83260060
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 38.1/19.1-50 WHvit19.1 - 38.150.0100
83260071
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 50.8/25.4-38 WHvit25.4 - 50.838.0100
83260061
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 50.8/25.4-50 WHvit25.4 - 50.850.0100
83260255
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-12.5 GYgrå1.6 - 3.212.54000
83260256
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-16.6 GYgrå1.6 - 3.216.63000
83260257
-FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-12.5 GYgrå2.4 - 4.812.54000
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Minskad arbetstid
  • Färdigklippta till exakt längd

Användningsområden

  • Täcker ett brett urval av kabeldiametrar, och kan även användas vid märkning av ledare

Standarder/Godkännanden

  • Inte halogenfri version: UL 224-certifierad

Övrigt

  • Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2
  • Rekommenderat band: FTI-X 60-300 BK (artikelnummer 83260206)

Inklusive

  • Levereras på rulle

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Vid förfrågan

  • Finns även som dieselbeständigt utförande (med SNCF- NF F00-608-certifiering)

Färg

  • Standard colour: Yellow
  • Finns även tillgänglig i vit

Material

  • Polyolefin
  • Krympförhållande: Halogenfri version: 2:1 Inte halogenfri version: 3:1

Temperaturområde

  • Halogenfri version:
    -55°C till +105°C
    Icke halogenfri version:
    -55°C till +135°C
  • Krympningstemperatur: +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter