FLEXIMARK® Flexilabel TFL
FLEXIMARK® Flexilabel TFL är en etikett utan text som kan användas tillsammans med skyltprofiler för uppmärkning av kablar. Texten skrivs ut med hjälp av märkningsprogramvaran FLEXIMARK® Software och en termotransferskrivare.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Rekommenderad etikett för PTE, PTEF och CAB skyltprofiler (se kapitel "Skyltprofiler och tillbehör")
- Suitable for IP20 - IP40 Environments like public buildings such as schools, offices, hospital and malls
Användningsområden
- Installations etiketter
- For cable marking
Övrigt
- Tryckt med FLEXIMARK®-programvara och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX eller EOS5
Inklusive
- Levereras på rulle
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Färg
- Vit eller gul
- Upon request: Yellow, green, blue, red, brown, black
-
Material
- Halogenfri polyester
- Polypropylen laminat
-
Temperaturområde
- -20°C to +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter