FLEXIMARK® Shrink mark

FLEXIMARK® Flat krympslang för kabelmärkning kan enkelt skrivas ut med hjälp av FLEXIMARK® Software och termotransferskrivare.

VindkraftGod kemisk resistensFlamhämmande

Art nr BenämningFärgKrympområde (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

83251670
Flat krympslang 3/1 BKsvart1.0 - 3.030
83251671
Flat krympslang 6/2 BKsvart2.0 - 6.025
83251672
Flat krympslang 9/3 BKsvart3.0 - 9.020
83251673
Flat krympslang 12/4 BKsvart4.0 - 12.020
83251674
Flat krympslang 18/6 BKsvart6.0 - 18.020
83251680
Flat krympslang 3/1 YEgul1.0 - 3.030
83251681
Flat krympslang 6/2 YEgul2.0 - 6.025
83251682
Flat krympslang 9/3 YEgul3.0 - 9.020
83251683
Flat krympslang 12/4 YEgul4.0 - 12.020
83251684
Flat krympslang 18/6 YEgul6.0 - 18.020
83251690
FLEXIMARK® krympslang 3/1 WHvit1.0 - 3.030
83251691
Flat krympslang 6/2 WHvit2.0 - 6.025
83251692
Flat krympslang 9/3 WHvit3.0 - 9.020
83251693
Flat krympslang 12/4 WHvit4.0 - 12.020
83251694
Flat krympslang 18/6 WHvit6.0 - 18.020
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flat krympslang som kan skäras till i valfri längd

Användningsområden

  • For cable marking
  • För applikationer i trånga utrymmen
  • Kabelisoleringsskydd
  • Rekommenteras för kabelreparation

Standarder/Godkännanden

  • UL 224-certifierad

Övrigt

  • Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2
  • Rekommenderat band:
    Textfärg svart: FTI-X 60-300 BK (artikelnummer 83260206),
    textfärg vit: FTI-X 55-300 WH (artikelnummer 83260260)
  • Använd skrivaren EOS5 med tillvald skärkniv för skärning och skrivaren SQUIX med tillvald perforeringskniv för perforering av krympslangar
  • カスタマイズしたプリントを使用: FLEXIMARK® Shrink tube FCC製品を参照

Inklusive

  • Levereras på rulle

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang

Färg

  • Svart, gul och vit

Material

  • Polyolefin
  • Krympförhållande: 3:1

Temperaturområde

  • -55°C till +135°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter