FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

FLEXIMARK® Etiketter TCK märkning i vinylmaterial med skyddande transparent folie för kabelmärkning och utskrift i termotransferskrivare.

SolenergiVindkraftGod kemisk resistensHalogenfriUV-beständigVattentät

Art nr BenämningFärgBredd x längd (mm)Skrivbar yta (B x H mm)För Ø (mm)Etiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

Vit version
83259874
TCK 32 25x33.5 WHvit25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.01200
83259875
TCK 35 25x55 WHvit25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.01200
83259876
TCK 40 25x94 WHvit25.0 x 94.025.0 x 25.08.0 - 21.0600
83259877
TCK 45 25x142.5 WHvit25.0 x 142.525.0 x 25.08.0 - 36.0600
83259890
TCK 48 34x93 WHvit34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.0600
83259878
TCK 60 50x56 WHvit50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.0600
83259879
TCK 65 50x94 WHvit50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.0600
83259881
TCK 70 50x142.5 WHvit50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0600
83259810
FLEXIMARK® Vinyl TCK 20 WHvit13.0 x 20.013.0 x 9.03.0 - 4.02400
83259811
FLEXIMARK® Vinyl TCK 32 WHvit25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.01200
83259812
FLEXIMARK® Vinyl TCK 35 WHvit25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.01200
83259813
FLEXIMARK® Vinyl TCK 40 WHvit25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.0600
83259814
FLEXIMARK® Vinyl TCK 45 WHvit25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.0600
83259815
FLEXIMARK® Vinyl TCK 48 WHvit34.0 x 93.034.0 x 25.08.0 - 21.0600
83259816
FLEXIMARK® Vinyl TCK 60 WHvit50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.0600
83259817
FLEXIMARK® Vinyl TCK 65 WHvit50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.0600
83259818
FLEXIMARK® Vinyl TCK 70 WHvit50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0600
Gul version
83259882
TCK 32 25x33.5 YEgul25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.01200
83259883
TCK 35 25x55 YEgul25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.01200
83259884
TCK 40 25x94 YEgul25.0 x 94.025.0 x 25.08.0 - 21.0600
83259885
TCK 45 25x142.5 YEgul25.0 x 142.525.0 x 25.08.0 - 36.0600
83259889
TCK 48 34x93 YEgul34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.0600
83259886
TCK 60 50x56 YEgul50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.0600
83259887
TCK 65 50x94 YEgul50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.0600
83259888
TCK 70 50x142.5 YEgul50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0600
83259819
FLEXIMARK® Vinyl TCK 20 YEgul13.0 x 20.013.0 x 9.03.0 - 4.02400
83259820
FLEXIMARK® Vinyl TCK 32 YEgul25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.01200
83259821
FLEXIMARK® Vinyl TCK 35 YEgul25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.01200
83259822
FLEXIMARK® Vinyl TCK 40 YEgul25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.0600
83259823
FLEXIMARK® Vinyl TCK 45 YEgul25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.0600
83259824
FLEXIMARK® Vinyl TCK 48 YEgul34.0 x 93.034.0 x 25.08.0 - 21.0600
83259825
FLEXIMARK® Vinyl TCK 60 YEgul50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.0600
83259826
FLEXIMARK® Vinyl TCK 65 YEgul50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.0600
83259827
FLEXIMARK® Vinyl TCK 70 YEgul50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0600
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den transparenta folien lindas om kabeln och klistras över märkningsområdet så att märkningen är skyddad mot slitage, smuts och lösningsmedel
  • Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
  • Platsbesparande på grund av tät lindning

Användningsområden

  • For cable marking

Övrigt

  • Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2
  • Rekommenderat band: R71 110-360 resin BK (artikelnummer 83259609)

Inklusive

  • Levereras på rulle

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Häftämne

  • Akrylbaserat permanent häftämne

Färg

  • Vit eller gul

Material

  • Halogenfri polyester
  • Tjocklek: 0.025 mm

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C
  • Applicering: min +10°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter