FLEXIMARK® Wrapping label LCK

FLEXIMARK® LCK omlindningsetiketter i vinyl med en laminat-/skyddsfolie för märkning av kablar med en laserskrivare. Skyddsfolien skyddar texten mot nötning och lösningsmedel.

LCK 32 YE i FLEXIMARK® provpåse (artikelnr M3251010)

LivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiVindkraftGod kemisk resistensHalogenfriUtrymmeskravUV-beständigVattentät

Art nr E-nummerBenämningFärgBredd x längd (mm)Etikettyta (mm)
Labelling surface (mm)
För yttre Ø (mm)Etiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

83256143
2972071Label LCK 32 25x33.5 WHvit25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.0640
Liten förpackning (10 ark) - gul version
83256142
2972070Label LCK 32 25x35.5 YEgul25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.0640
83256145
2972073Label LCK 35 25x55 WHvit25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.0400
83256144
2972072Label LCK 35 25x55 YEgul25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.0400
83256147
2972345Label LCK 40 25x94 WHvit25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.0240
83256146
2972344Label LCK 40 25x94 YEgul25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.0240
83256149
2972075Label LCK 45 25-142.5 WHvit25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.0160
83256148
2972074Label LCK 45 25-142.5 YEgul25.0 x 142.525.5 x 25.48.0 - 36.0160
83256160
2972346Label LCK 48 35x93 WHvit34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.0180
83256161
2972347Label LCK 48 35x93 YEgul34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.0180
83256151
2972349Label LCK 60 50x56 WHvit50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.0200
83256150
2972348Label LCK 60 50x56 YEgul50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.0200
83256153
2972351Label LCK 65 50x94 WHvit50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.0120
83256152
2972350Label LCK 65 50x94 YEgul50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.0120
83256155
2972353Label LCK 70 50x142.5 WHvit50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.080
83256154
2972352Label LCK 70 50x142.5 YEgul50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.080
Stor förpackning (100 ark) - gul version
83256542
2940421LCK 32 25x33.5 YEgul25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06400
83256162
-FLEXIMARK® Etikett LCK 20 13x20 YEgul13.0 x 20.013.0 x 9.03.0 - 4.01800
83256163
-FLEXIMARK® Etikett LCK 20 13x20 WHvit13.0 x 20.013.0 x 9.03.0 - 4.01800
83256545
2940423LCK 35 25x55 WHvit25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04000
83256544
2940422LCK 35 25x55 YEgul25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04000
83256546
2940424LCK 40 25x94 YEgul25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02400
83256549
2940426LCK 45 25.0x142.5 WHvit25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.01600
832565482940425LCK 45 25x142.5 YEgul25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.01600
83256551
2940428LCK 60 50x56 WHvit50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02000
83256550
2940427LCK 60 50x56 YEgul50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02000
83256553
2940429LCK 65 50x94 WHvit50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01200
83256555
2940430LCK 70 50.0x142.5 WHvit50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0800
83256562
-FLEXIMARK® Etikett LCK 20 YE-100gul13.0 x 20.013.0 x 9.03.0 - 4.018000
83256563
-FLEXIMARK® Etikett LCK 20 WH-100vit13.0 x 20.013.0 x 9.03.0 - 4.018000
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den transparenta folien lindas om kabeln och klistras över märkningsområdet så att märkningen är skyddad mot slitage, smuts och lösningsmedel
  • Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
  • Platsbesparande på grund av tät lindning

Användningsområden

  • For cable marking

Övrigt

  • Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare
  • Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket
  • Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning

Inklusive

  • 10 eller 100 perforerade DIN A4-ark (beroende på den valda förpackningsstorleken)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem

Häftämne

  • Akrylbaserat permanent häftämne

Färg

  • Gul, vit

Material

  • Halogenfri polyester
  • Tjocklek: 0.025 mm

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C
  • Applicering: min +10°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter