FLEXIMARK® Cablelabel LFL

FLEXIMARK® Cablelabel LFL för kabelmärkning med buntband (Montering möjlig på en eller två sidor). Texten skrivs ut med FLEXIMARK® Software och en vanlig kontorslaserskrivare.

LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

God kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

Art nr E-nummerBenämningFärgBredd x längd (mm)Labelling surface (mm)Etiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

83254750
2972058FLEXIMARK® Cablelabel LFL 2H 9,9-26 YE/WHgul/vit9.9 x 48.09.9 x 26.0400
83254760
2972059FLEXIMARK® Cablelable LFL 1H 9,9-35 YE/WHgul/vit9.9 x 48.09.9 x 35.0400
83254765
2972097Cablelabel 9.9-66 YE/WH A4gul/vit9.9 x 89.09.9 x 66.0560
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
  • Skrivbar på båda sidor

Användningsområden

  • For cable marking
  • Kan monteras direkt på kabeln tillsammans med plastbuntband
  • Inga teckenhållare är nödvändiga

Övrigt

  • Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare
  • Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket
  • Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning

Inklusive

  • Perforerade DIN A4/A5-ark

Produktkonstruktion

  • Stansade med ett (LFL1H) och två (LFL2H) buntbandshål för fäste med buntband (upp till 4,5 mm bredd)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem

Färg

  • Gul/Vit (skrivbar på båda sidor)

Material

  • Halogenfri polyester
  • Tjocklek: 0,175 mm

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter