FLEXIMARK® rostfritt stål tecken teckenremsa NM
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare NM monterade tillsammans med rostfria syrafasta teckenremsor för kabel- och komponentmärkning inom elindustrin.
PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Snabb, enkel och permanent märkning på plats
Användningsområden
- Kabel- och komponentmärkningssystem
- Rekommenderas för montering av MR Rostfria syrafasta tecken
- Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)
Standarder/Godkännanden
- Achilles JQS certifierad
Övrigt
- Kan fästas med buntband (max 7,9 mm breda) eller med skruv (upp till 3 mm Ø)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Dimensioner
- Toleransen av dimensionerna är +/-1,5 mm.
Info
- Höjd: ca. 11 mm
- Skruvhål Ø: 3 mm
Material
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Temperaturområde
- -80°C upp till +539°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter