FLEXIMARK® rostfritt stål tecken teckenremsa NM

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare NM monterade tillsammans med rostfria syrafasta teckenremsor för kabel- och komponentmärkning inom elindustrin.

PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKöldbeständigKorrosionsbeständigSyraresistentUV-beständig

Art nr E-nummerBenämningLängd (mm)Max. antal teckenEtiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

83254214
2972239FLEXIMARK® PR10 NM448.0650
83254213
2972051FLEXIMARK® PR10 NM560.0850
83254212
2972053FLEXIMARK® PR10 NM784.01250
83254211
2972050FLEXIMARK® PR10 NM9108.01650
83254210
2972241FLEXIMARK® PR10 NM24288.04650
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb, enkel och permanent märkning på plats

Användningsområden

  • Kabel- och komponentmärkningssystem
  • Rekommenderas för montering av MR Rostfria syrafasta tecken
  • Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)

Standarder/Godkännanden

  • Achilles JQS certifierad

Övrigt

  • Kan fästas med buntband (max 7,9 mm breda) eller med skruv (upp till 3 mm Ø)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Dimensioner

  • Toleransen av dimensionerna är +/-1,5 mm.

Info

  • Höjd: ca. 11 mm
  • Skruvhål Ø: 3 mm

Material

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Temperaturområde

  • -80°C upp till +539°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter