Avsmalnande avgreningar

Höjd 75 mm, inklusive lock

Förminskningsstycke i stålplåt, en flexibel lösning när bredden på kanalen/kabelrännan behöver ökas eller minskas. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr Benämninghh2L1L2Vikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

83188345LG-481307 AVSM. V-STYRDA 75x75-50x50805377511,62
83188346LG-481308 AVSM. V-STYRDA 100x75-50x5080531015122
83188347LG-AHS27Z AVSM. V-STYRDA 100-75X7580-101770,52
83188349LG-AHS33Z AVSM. V-STYRDA 150-75X7580-151770,62
83188348LG-AHS34Z AVSM. V-STYRDA 150-100X7580-1511010,62
83188350LG-481310 AVSM. V-STYRDA 150x75-50x508053151512,82
83188351LG-AHS41Z AVSM. V-STYRDA 200-150X7580-2011510,72
83188352LG-AHS38Z AVSM. V-STYRDA 200-75X7580-201800,72
83188353LG-AHS39Z AVSM. V-STYRDA 200-100X7580-2011010,82
83188354LG-481313 AVSM. V-STYRDA 200x75-50x508053201513,62
83188355LG-AHS47Z AVSM. V-STYRDA 300-200X7580-3012010,92
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förminskningsstycke i stålplåt
  • Flexibel lösning när bredden på kanalen behöver ökas eller minskas av utrymmesskäl eller när antalet kablar i installationen varierar

Användningsområden

  • För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
  • För kabeldragning till robotar
  • För inomhusbruk i industriella miljöer
  • Maskinbyggnation som matarkanal

Produktegenskaper

  • Inga vassa kanter som kan skada kabeln
  • Går att köpa styckvis
  • Kan användas som kabelrännor och istället för kabelstegar

Standarder/Godkännanden

  • Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.