Förminskningsstycke

Höjd 75 mm, inklusive lock

Förminskningsstycke i stålplåt, en flexibel lösning när bredden på kanalen/kabelrännan behöver minskas. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktion Robust Tillförlitlighet Temperaturbeständig

CE

Art nr E-nummer Benämning a b Förp (st) Enhet Pris
83183115 1177660 31AHCD21Z 50 75 2
83183116 1177651 31AHCD26Z 50 100 2
83183117 1177650 31AHCD27Z 75 100 2
83183120 1177654 31AHCD32Z 50 150 2
83183119 1177653 31AHCD33Z 75 150 2
83183118 1177652 31AHCD34Z 100 150 2
83183124 1177658 31AHCD37Z 50 200 2
83183122 1177657 31AHCD38Z 75 200 2
83183123 1177655 31AHCD39Z 100 200 2
83183121 1177656 31AHCD41Z 150 200 2
83183125 1177659 31AHCD47Z 200 300 2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förminskningsstycke i stålplåt
  • Flexibel lösning när bredden på kanalen behöver ökas eller minskas av utrymmesskäl eller när antalet kablar i installationen varierar

Användningsområden

  • För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
  • För kabeldragning till robotar
  • För inomhusbruk i industriella miljöer
  • Maskinbyggnation som matarkanal

Produktegenskaper

  • Inga vassa kanter som kan skada kabeln
  • Går att köpa styckvis
  • Kan användas som kabelrännor och istället för kabelstegar

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.